TPS546D24EVM-856

TPS546D24EVM-856

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS546D24AEVM-2PH ist eine zweiphasige Interleaved-Stromversorgung mit zwei TPS546D24 Bausteinen auf der Platine. Das Design bietet einen geregelten 0,8-V-Ausgang von bis zu 80-A DC-Ausgangsstrom im stationären Zustand. Der Baustein ermöglicht die Programmierung und Überwachung über die PMBus-Schnittstelle. Der Ausgangsstrom wird gleichmäßig auf die beiden Bausteine verteilt. Sowohl der negative als auch der positive Ausgangsklemme sind miteinander verbunden.

Merkmale
  • 550-kHz-Betrieb
  • Strom-, Spannungs- und Temperaturüberwachung über PMBus
  • 5 mVpp Welligkeit bei 80 A.
  • Modul unterstützt Eingangsspannungen von 5 V bis 16 V.
DC/DC-Wandler
TPS546D24 — 2,95 V bis 16 V, stapelbarer Synchron-40-A-SWIFT™-Abwärtswandler mit PMBus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

‌Das Benutzerhandbuch und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS546D24EVM-856 — 40-A fixed frequency non-compensation stackable synchronous buck converters evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS546D24EVM-856 — 40-A fixed frequency non-compensation stackable synchronous buck converters evaluation module
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
Zertifikat TPS546D24EVM-856 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos