TPS54824EVM-779

TPS54824EVM-779

Jetzt bestellen

Überblick

TPS54824EVM-779 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für synchrone 8-A-Wandler.  Das EVM erzeugt eine Ausgangsspannung von 1,8 V aus einer Eingangsnennspannung von 12 V.  Der Eingangsspannungsbereich beträgt 4,5 V bis 17 V. Der Schaltkreis ist für einen Betrieb mit 700 kHz ausgelegt.

Merkmale
  • Eingangsspannung von 4,5 V bis 17 V
  • 1,8 V Ausgang bei 8 A
  • Festfrequenz-Stromregelung
  • Einstellbare Schaltfrequenz, 700-kHz-Betrieb voreingestellt
  • Prüfpunkte für alle kritischen Wellenformen und Verbindungen
DC/DC-Wandler
TPS54824 4,5 V bis 17 V, 8 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler in HotRod™-QFN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54824EVM-779 — TPS54824 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54824EVM-779 TPS54824 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54824 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 19.08.2021
Zertifikat TPS54824EVM-779 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos