TPS548A20EVM-737

TPS548A20EVM-737

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS548A20EVM-737 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS548A20 buck converter. The EVM converts a 1.5-V to 20-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers up to 15 A in a 4.5-mm x 3.5-mm QFN package. This board includes jumpers for easy evaluation of the Enable and mode selection functions and has test points for convient probing of critical waveforms.

Merkmale
  • D-CAP3™ control for fast transient response and low external component count
  • 0.5%, 600-mV reference voltage and differential remote sense enable tight output voltage regulation accuracy
DC/DC-Wandler
TPS548A20 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 20 V, 15 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS548A20EVM-737 — TPS548A20 DCAP3 High Efficiency 15A Synchronous Buck Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS548A20EVM-737 — TPS548A20 DCAP3 High Efficiency 15A Synchronous Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS548A20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 19.08.2021
Zertifikat TPS548A20EVM-737 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos