TPS548B22EVM-847

TPS548B22 DCAP3-Hochleistungs-Synchron-Abwärtswandler. 25 A – Evaluierungsmodul

TPS548B22EVM-847

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS548B22EVM-PWR784 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS548B22. Der TPS548B22 ist ein synchroner 25-A-Abwärtswandler mit D-CAP3™-Modus und integrierten MOSFETs. Er stellt eine feste Ausgangsspannung von 1,0 V bei einer Stromstärke von bis zu 25 A aus einem 12-V-Eingangsbus bereit.

Merkmale
  • 25 A DC-Ausgangsstrom im stationären Zustand
  • ±0,5 % 0,9 VREF Toleranz über –40 bis 150 °C Sperrschichttemperatur
  • Echter differenzieller Remote-Erfassungsverstärker
  • D-CAP3™-Regelkreis zur Unterstützung großer Ladekondensatoren und/oder kleiner MLCCs ohne externe Kompensation
  • Eco-Modus und FCCM auswählbar
  • Temperaturkompensierte und programmierbare Strombegrenzung mit RTRIP und OC-Klemme ±10 %
DC/DC-Wandler
TPS548B22 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 18 V, 25 A mit differenzieller Fernabfrage
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS548B22EVM-847 — TPS548B22 DCAP3 High Performance, 25A Single Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS548B22EVM-847 TPS548B22 DCAP3 High Performance, 25A Single Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS548B22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 16.08.2021
Zertifikat TPS548B22EVM-847 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos