TPS548B23EVM

TPS548B23EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS548B23-Evaluierungsmodul (EVM) ist dazu ausgelegt, ein schnellen Setup für die Evaluierung des TPS548B23-Bausteins zu ermöglichen und sich mit dem PMIC vertraut zu machen. Dieses EVM kann einen kontinuierlichen Laststrom von bis zu 20 A liefern und in einem Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 16 V (Nennwert 12 V) und einem Ausgangsspannungsbereich von 0,5 V bis 5,5 V (Standardeinstellung 1,0 V) arbeiten. Das TPS548B23 ist für einen nominalen 12-V-Bus ausgelegt und erzeugt (standardmäßig) einen geregelten 1,0 V-Ausgang bei bis zu 20 A Laststrom. Das TPS548B23EVM enthält Jumper zur schnellen Konfiguration verschiedener, mittels der CFG-Pins ausgewählten Einstellungen sowie Testpunkte zur Evaluierung der Leistung des Bausteins.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 8 V bis 16 V, 12 V nominal
  • Ausgangsspannungsbereich: Standardmäßig 0,5 V bis 5,5 V, 1,0 V
  • Ausgangsstrombereich: 0 A bis 20 A
  • Enthält Jumper und Widerstandsplatzhalter zur Auswertung verschiedener mittels der CFG-Pins ausgewählten Einstellungen
DC/DC-Wandler
TPS548A23 — Synchroner Abwärtswandler, 4 V bis 16 V Eingangsspannung, 12 A TPS548B23 — Synchroner Abwärtswandler, 4 V bis 16 V Eingangsspannung, 20 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS548B23EVM — TPS548B23 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS548B23EVM — TPS548B23 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS548B23 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18.09.2024
Zertifikat TPS548B23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos