TPS548B28EVM

DC/DC-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit 20 A, 0,6 Vref und internem 3-V-LDO

TPS548B28EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS548B28 ist ein synchroner D-CAP3™-Abwärtswandler, der für einen Ausgangsstrom von 20 A ausgelegt ist, mit einem TPS548B28EVM-Evaluierungsmodul (EVM) zur Demonstration des geringen Platzbedarfs auf der Leiterplatte, der bei der Entwicklung mit dem Baustein erreicht werden kann. Die High- und Low-Side-MOSFETs sind zusammen mit der Gate-Antriebsschaltung in das Gehäuse des Bausteins integriert.

Merkmale
  • D-CAP3nbsp;Steuermodus mit schneller Lastsprungantwort
  • Unterstützt alle keramischen Ausgangskondensatoren
  • Auto-Skipping für hohe Effizienz bei geringer Last
  • Differenzielle Fernabfrage für hohe Ausgabegenauigkeit
DC/DC-Wandler
TPS548B28 Synchroner Abwärtswandler, 2,7 bis 16 V Eingangsspannung, 20 A, mit Fernerfassung und Hiccup-Strombe TPS54JB20 Synchroner Abwärtswandler, 2,7 bis 16 V Eingangsspannung, 20 A, mit Fernerfassung und Latch-off-Stro
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS548B28EVM-023 — 20-A DC-DC buck converter evaluation module with 0.6-Vref and internal 3-V LDO

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS548B28EVM-023 20-A DC-DC buck converter evaluation module with 0.6-Vref and internal 3-V LDO

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS548B28EVM-023 20-A, Buck Converter Evaluation Module 27.06.2019
Zertifikat TPS548B28EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 18.06.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos