TPS548C26EVM

Evaluierungsmodul TPS548C26 für synchronen D-CAP+ 35-A-Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 4 V b

TPS548C26EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS548C26 unterstützt einen Eingangsstrom von 8 V bis 16 V und kann einen Ausgangsstrom von bis zu 35 A liefern. Der Wandler verwendet den D-CAP+™ -Regelmodus für schnelles Einschwingverhalten bei geringerer Ausgangskapazität und spart dadurch Platz auf den Platinen. Die High- und Low-Side-MOSFETs sind zusammen mit der Gate-Antriebsschaltung in das Gehäuse integriert. Die erweiterte Festfrequenz-Strommodus-Steuerung ermöglicht es Ihnen, die Regler mit einer externen Taktquelle zu synchronisieren. Dieses EVM enthält einen Aktivierungspin und einen Power-Good-Ausgang, der für die Sequenzierung mehrerer Regler verwendet werden kann.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 16 V
  • Feste Ausgangsspannung > 3,3 V
  • Wählbare Schaltfrequenz 0,6 MHz, 0,8 MHz, 1 MHz, 1,2 MHz
  • Zyklusweise wählbare Talstrombegrenzung: 19 A, 26 A, 33 A und 39 A
  • Wählbare Sanftanlaufzeit: 1 ms, 2 ms und 4 ms
  • Externer Bias-Eingang verfügbar
DC/DC-Wandler
TPS548C26 Synchroner D-CAP+™ Abwärtswandler, 4 bis 16 V, 35 A TPS548D26 Synchroner D-CAP+™ Abwärtswandler, 4 bis 16 V, 40 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS548C26EVM — TPS548C26 evaluation module for 4-V to 16-V, 35-A synchronous D-CAP+™ buck converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS548C26EVM TPS548C26 evaluation module for 4-V to 16-V, 35-A synchronous D-CAP+™ buck converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS548C26EVM 4-V to 16-V, 35-A Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 30.11.2022
Zertifikat TPS548C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.