TPS54917EVM-367

9 A, 3 V bis 4 V Vin, SWIFT™-Wandler-Evaluierungsmodul

TPS54917EVM-367

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54917 dc/dc converter is designed to provide up to a 9 A output from an input voltage source of 3V to 4V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54917 regulator. The switching frequency is internally set at anominal 1600 kHz. The both high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54917package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54917 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54917 provides adjustable slow start, synchonization, enable and frequency adjust inputs along with a powergood output. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS54917EVM-367.

DC/DC-Wandler
TPS54917 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 3 V bis 4 V Eingangsspannung, 9 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54917EVM-367 — 9A, 3V to 4V Vin, SWIFT™ Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54917EVM-367 9A, 3V to 4V Vin, SWIFT™ Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS54917EVM-367 9-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 15.12.2008
Zertifikat TPS54917EVM-367 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos