TPS549A20EVM-737

TPS549A20EVM-737

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS549A20EVM-737 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS549A20. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 1,5 V bis 20 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,2 V um, die bis zu 15 A in einem QFN-Gehäuse mit 4,5 mm x 3,5 mm liefert. Diese Platine enthält Jumper zur einfachen Evaluierung der Aktivierungs- und Modusauswahlfunktion und hat Prüfpunkte zum mühelosen Abtasten kritischer Wellenformen. Das TPS549A20EVM ist auch mit dem Fusion Digital Power™ Designer verbunden, um die Evaluierung der PMBus-Schnittstelle zu ermöglichen.

Merkmale
  • D-CAP3™-Steuerung für schnelles Einschwingverhalten und geringe Anzahl externer Komponenten
  • 0,5 %-, 600-mV-Referenzspannung und differenzielle Fernerfassung ermöglichen eine hohe Genauigkeit der Ausgangsspannungsregelung
  • Margining der Ausgangsspannung und Fehlermeldungen über PMBus
DC/DC-Wandler
TPS549A20 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 20 V, 15 A mit PMBus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS549A20EVM-737 — TPS549A20 DCAP3 High Efficiency 15A Synchronous Buck Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS549A20EVM-737 — TPS549A20 DCAP3 High Efficiency 15A Synchronous Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS549A20 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 03.08.2021
Zertifikat TPS549A20EVM-737 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos