TPS549B22EVM-847

TPS549B22 DCAP3 Hochleistungs-Synchron-Abwärtswandler mit 25 A – Evaluierungsmodul

TPS549B22EVM-847

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS549B22EVM-847 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS549B22. Das EVM wandelt eine 1,5-V- bis 18-V-Eingangsspannung in eine geregelte 1,0-V-Ausgangsspannung um, die bis zu 25 A liefert, in einem 5 mm x 7 mm großen QFN-Gehäuse. Die Platine verfügt über Prüfpunkte für das mühelose Abtasten kritischer Wellenformen und bietet eine Schnittstelle zum Fusion Power Designer, um die Evaluierung der PMBus-Schnittstelle zu ermöglichen.

Merkmale
  • D-CAP3™-Steuerungsmodus für schnelles Einschwingverhalten und geringe Anzahl externer Komponenten
  • 0,5 %-, 900-mV-Referenzspannung und differenzielle Fernerfassung ermöglichen eine hohe Genauigkeit der Ausgangsspannungsregelung
  • Margining der Ausgangsspannung und Fehlermeldungen über PMBus
DC/DC-Wandler
TPS549B22 Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 18 V, 25 A mit differenzieller Fernabfrage und PMBus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS549B22EVM-847 — TPS549B22 DCAP3 High Performance, 25-A Single Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS549B22EVM-847 TPS549B22 DCAP3 High Performance, 25-A Single Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS549B22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 03.08.2021
Zertifikat TPS549B22EVM-847 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos