TPS549D22EVM-784

TPS549D22 DCAP3 Hochleistungs-Synchron-Abwärtswandler mit 40 A – Evaluierungsmodul

TPS549D22EVM-784

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS549D22EVM-784 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS549D22. Der TPS549D22 ist ein synchroner D-CAP3™-Modus-40-Abwärtswandler mit integrierten MOSFETs zur Unterstützung von PMBUS. Er stellt eine feste Ausgangsspannung von 1,0 V bei einer Stromstärke von bis zu 40 A aus einem 12-V-Eingangsbus bereit.

Merkmale
  • 40 A DC-Ausgangsstrom im stationären Zustand
  • ±0,5 % 0,9 VREF Toleranz über –40 bis 150 °C Sperrschichttemperatur
  • Echter differenzieller Remote-Erfassungsverstärker
  • D-CAP3-Regelkreis zur Unterstützung großer Superkondensatoren und/oder kleiner MLCCs ohne externe Kompensation
  • Eco-Modus und FCCM auswählbar
  • Temperaturkompensierte und programmierbare Strombegrenzung mit RTRIP und OC-Klemme ±10 %
DC/DC-Wandler
TPS549D22 Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 16 V, 40 A, mit differenzieller Fernabfrage und PMBus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS549D22EVM-784 — TPS549D22 DCAP3 High Performance, 40-A Single Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS549D22EVM-784 TPS549D22 DCAP3 High Performance, 40-A Single Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS549D22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 03.08.2021
Zertifikat TPS549D22EVM-784 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos