TPS54A20EVM-770

TPS54A20 Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

TPS54A20EVM-770

Jetzt bestellen

Überblick

TPS54A20EVM-770 is a 10 A synchronous dual phase converter evaluation module (EVM).  The EVM generates a 1.2 V output voltage froma a nominal 12 V input.  The input voltage range is 9.2 V to 14 V with a minimum start up voltage of 9.4 V.  The circuit is set upfor default operation of 2 MHz per phase.  The EVM inculdes an on-board transient laod circuit to allow fast transient testing.

Merkmale
  • 9.2 V to 14 V input voltage
  • 2 Mhz per phase operation
  • 10 A output current
  • Unique series capacitor topology
  • Adaptive on time control
DC/DC-Wandler
TPS54A20 Kleiner, 10-MHz-, 8-V- bis 14-V-, 10-A-Synchron-SWIFT™-Serienkondensator-Abwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54A20EVM-770 — TPS54A20 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54A20EVM-770 TPS54A20 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS54A20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 03.08.2021
Zertifikat TPS54A20EVM-770 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Whitepaper Breakthrough power delivery for space-constrained applications 13.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos