TPS54A24EVM-058

TPS54A24EVM-058

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS54A24EVM-058 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS54A24.  Der TPS54A24 ist ein synchroner Abwärtswandler, der beide Leistungs-MOSFETs integriert, um die Größe der Lösung zu minimieren und einen hohen Wirkungsgrad bei Volllast zu erzielen. Spitzenstromregelung mit fester Frequenz zur Verringerung von Perioden- und Einschalt-Jitter. Der erzwungene Continuous Conduction Mode sorgt bei geringen Lasten für eine feste Schaltfrequenz und ermöglicht ein schnelles Einschwingverhalten bei und von geringen Lasten.

Merkmale
  • 4,5-V bis 17-V Eingangsspannung, 12-V nominal
  • 1,8-V-Ausgang bei 10 A
  • Festfrequenz-Spitzenstromregelung
  • Einstellbare Schaltfrequenz, 500 kHz Betriebsstandard
  • Prüfpunkte für alle kritischen Wellenformen und Verbindungen
DC/DC-Wandler
TPS54A24 — 4,5 V to 17 V, 10 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54A24EVM-058 — Step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54A24EVM-058 — Step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS54A24 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 02.08.2021
Zertifikat TPS54A24EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 11.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos