TPS54KB20EVM

TPS54KB20 Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

TPS54KB20EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS54KB20-Evaluierungsmodul (EVM) verfügt über einen 4-V- bis 16-V-Eingang, 25 A, Fernerfassung, D-CAP4™ Abwärtswandler. Das TPS54KB20 verwendet den D-CAP4™ Steuermodus für ein schnelles Einschwingverhalten und verbessert durch die Desensibilisierung der Leistungsabhängigkeit von der Ausgangsspannung die Benutzerfreundlichkeit. Der TPS54KB20 bietet ein großartiges Einschwingverhalten sowohl mit hohem als auch mit niedrigem Vout, ohne dass das Anwendungsschema für die Optimierung mit hohem oder niedrigem Vout geändert werden muss. Das TPS54KB20 bietet eine optimierte Anschlussbelegung für Effizienz und thermische Leistung. Seine symmetrische Eingangsstruktur (Vin- und PGND-Pins auf beiden Seiten des Gehäuses) bietet ebenfalls eine bessere EMI-Leistung.

Merkmale
  • 8 V bis 16 V Eingang für U1-Stufe
  • 4 V bis 16 V Eingang für U2-Stufe
  • Schaltfrequenz: 1400 KHz für U1-Stufe
  • Schaltfrequenz: 800 KHz für U2-Stufe
  • 3,3-V-Standardausgang für U1- und U2-Stufen 
DC/DC-Wandler
TPS54KB20 Synchroner 25-A-Abwärtswandler (4-V- bis 16-V-Eingang) mit differentieller Fernerfassung TPS54KC23 Synchroner 30-A-Abwärtswandler (4-V- bis 16-V-Eingang) mit Fernerfassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54KB20EVM — TPS54KB20 Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54KB20EVM TPS54KB20 Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS54KB20EVM Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 12.04.2023
Zertifikat TPS54KB20EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.