TPS54KC23EVM

TPS54KC23EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS54KC23EVM ist ein Evaluierungsmodul für den TPS54KC23, einen synchronen Abwärtswandler mit Fernabfragefunktion und einem Eingang von 4 V bis 16 V und 30 A. Der Wandler verwendet den D-CAP4-Steuermodus für ein schnelles Einschwingverhalten und verbessert durch die Desensibilisierung der Leistungsabhängigkeit von der Ausgangsspannung die Benutzerfreundlichkeit. Der TPS54KC23 bietet ein großartiges Einschwingverhalten sowohl mit hohem VOUT als auch mit niedrigem VOUT, ohne dass das Anwendungsschema für die Optimierung mit hohem oder niedrigem VOUT geändert werden muss. Der TPS54KC23 bietet eine optimierte Anschlussbelegung für Effizienz und thermisches Verhalten. Die symmetrische Eingangsstruktur (VIN- und PGND-Pins auf beiden Seiten des Gehäuses) sorgt für ein robustes EMI-Verhalten.

Dieses Evaluierungsmodul umfasst zwei Stufen. Das erste Design (U1) zeigt die kleinen Flächen auf der Leiterplatte, die mit dem TPS54KC23-Regler erreicht werden können. Das zweite Design (U2) zeigt den hohen Wirkungsgrad, der mit dem TPS54KC23-Regler erreicht werden kann. Das zweite Design enthält auch Jumper, mit denen die Funktionen des TPS54KC23 einfach getestet werden können.

Merkmale
  • Optimiertes Layout für Effizienz und thermische Leistung
  • Die Schaltfrequenz für die U1-Stufe beträgt 1400 kHz; die Standard-Schaltfrequenz für die U2-Stufe beträgt 800 kHz.
  • Die Standard-Ausgangsspannung für die Stufen U1 und U2 beträgt 0,8 V.
  • Eingangsspannung der Stufe U1: 8 V bis 16 V; Eingangsspannung der Stufe U2: 4,5 V bis 16 V
DC/DC-Wandler
TPS54KC23 — Synchroner 30-A-Abwärtswandler (4-V- bis 16-V-Eingang) mit Fernerfassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

TPS54KC23-Evaluierungsmodul

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54KC23EVM — TPS54KC23 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54KC23EVM — TPS54KC23 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS54KC23EVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 19.01.2024
Zertifikat TPS54KC23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 10.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos