TPS55065EVM

TPS55065EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS55065EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS55065 Switch Mode Power Supply - Buck / Boost Regulator. The EVM contains one DC/DC converter.

Merkmale
  • Switch-Mode Regulator
    • 5V+/-2%, Normal Mode
    • 5V+/-3%, Low-Power or Crossover Mode
  • Switching Frequency, 440 kHz (typical)
  • Input Operating Range, 1.5V to 40V, (Vdriver)
    • 500-mA Load-Current Capability
    • 200-mA Load-Current Capability Down to 2V Input (Vdriver)
    • 120-mA Load-Current Capability Down to 1.5V Input (Vdriver)
  • Enable Function
  • Low-Power Operation Mode Supply
  • Switched 5V Regulated Output on 5Vg With Current Limit
  • Programmable Slew Rate and Frequency Modulation for EMI Consideration
  • Reset Function With Deglitch Timer and Programmable Delay
  • Alarm Function for Undervoltage Detection and Indication
  • Thermally Enhanced Package for Efficient Heat Management
  • APPLICATIONS
    • Automotive Electronic Controller Power

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

    DC/DC-Wandler
    TPS55065-Q1 — 1,5 V bis 40 V, 500 mA, Abwärtswandler mit fester 5-V-Ausgangsspannung, AEC-Q100-qualifiziert
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TPS55065EVM — TPS55065EVM Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TPS55065EVM — TPS55065EVM Evaluation Module
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
    * EVM User's guide TPS55065EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 31.08.2022
    Zertifikat TPS55065EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos