TPS55160Q1-EVM

TPS55160Q1-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS5516xEVM von Texas Instruments unterstützt Designer bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS55160-Q1 mit Einzelinduktor.

Der TPS55160-Q1 ermöglicht die Einstellung der Ausgangsspannung über einen Rückkopplungsteiler von 5,7 V bis 9 V.

Merkmale
  • Die Standardausgangsspannung der TPS55160-Q1-Variante ist auf 8 V eingestellt
  • Stellt ein Layoutbeispiel für eine gute elektrische und thermische Leistung bereit
  • Ermöglicht die Auswahl zwischen Energiesparmodus (Low-Power Mode, LPM) und Pulsweitenmodulation (PWM). Standardmäßig ist der PWM-Modus eingestellt.
  • Ermöglicht die Auswahl des Spreizspektrum-Betriebs. Standardmäßig ist der Jumper installiert und das Spreizspektrum deaktiviert.
  • Ermöglicht die Auswahl der Power-Good-Verzögerung zwischen 0,6 ms, 3 ms und 40 ms
DC/DC-Wandler
TPS55160-Q1 — Synchroner Aufwärts- und Abwärtswandler mit 3,6 V bis 36 V, 1 A-Ausgang, 2 MHz TPS55162-Q1 — 3,6-V- bis 36-V-, 1-A-Ausgang, 2-MHz-Synchron-Aufwärts- und Abwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert TPS55165-Q1 — 2 V bis 36 V, 1 A-Ausgang, 2 MHz, 5 V oder 12 V feste Ausgangsspannung, Aufwärts- und Abwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM Single Inductor 1A Buck-Boost Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM Single Inductor 1A Buck-Boost Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS5516xQ1-EVM Evaluation Module for 1-A Single-Inductor Buck-Boost-Converter 06.11.2017
Zertifikat TPS55160Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos