TPS55165Q1-EVM

TPS55165Q1-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS55165Q1-EVM von Texas Instruments unterstützt Designer bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS55165-Q1 mit Einzelinduktor.

Der TPS55165-Q1 ermöglicht die Auswahl einer Ausgangsspannung von 5 V oder 12 V.

Merkmale
  • Stellt ein Layoutbeispiel für eine gute elektrische und thermische Leistung bereit
  • Ermöglicht die Auswahl zwischen Energiesparmodus (Low-Power Mode, LPM) und Pulsweitenmodulation (PWM). Standardmäßig ist der PWM-Modus eingestellt.
  • Ermöglicht die Auswahl des Spreizspektrum-Betriebs. Standardmäßig ist der Jumper installiert und das Spreizspektrum deaktiviert.
  • TPS55165-Q1-Variante. Standardmäßig ist ein Wert von 5 V eingestellt. Der Jumper kann bewegt werden, um eine Ausgangsspannung von 12 V auszuwählen.
  • Ermöglicht die Auswahl der Power-Good-Verzögerung zwischen 0,6 ms, 3 ms und 40 ms
DC/DC-Wandler
TPS55160-Q1 — Synchroner Aufwärts- und Abwärtswandler mit 3,6 V bis 36 V, 1 A-Ausgang, 2 MHz TPS55162-Q1 — 3,6-V- bis 36-V-, 1-A-Ausgang, 2-MHz-Synchron-Aufwärts- und Abwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert TPS55165-Q1 — 2 V bis 36 V, 1 A-Ausgang, 2 MHz, 5 V oder 12 V feste Ausgangsspannung, Aufwärts- und Abwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS55165Q1-EVM — TPS5516xEVM 1-A-Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Einzelinduktor – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS55165Q1-EVM — TPS5516xEVM 1-A-Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Einzelinduktor – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS5516xQ1-EVM Evaluation Module for 1-A Single-Inductor Buck-Boost-Converter 06.11.2017
Zertifikat TPS55165Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos