TPS55332EVM

TPS55332EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS55332EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS55332 Switch Mode Power Supply - Boost Regulator. The device offers configurability and can be setup to operate at a switching frequency from 80kHz to 2.2MHz.

Merkmale
  • Withstands Transients up to 60 V, Boost Input Operating Range of 1.5 V to 40 V (VIN)
  • Asynchronous Switch Mode Regulator with External Components (L and C), Output up to 0.5 A (max) in Boost Mode
  • 2.5 V ± 1.5% Feedback Voltage Reference
  • 80 kHz to 2.2 MHz Switching Frequency
  • High Voltage Tolerant Enable Input for On/Off State
  • Soft Start on Enable Cycle
  • Slew Rate Control on Internal Power Switch
  • External Clock Input for Synchronization
  • External Compensation for Wide Bandwidth Error Amplifier
  • Programmable Power on Reset Delay
  • Reset Function Filter Time for Fast Negative Transients
  • Programmable Undervoltage Output Monitoring, Issuance of Reset if Output Falls Below Set Threshold
  • Thermal Shutdown to Protect Device During Excessive Power Dissipation
  • ILIM Threshold Protection (Current Limit)
  • Operating Junction Temperature Range: -40°C to 150°C
  • Thermally Enhanced 20-Pin HTSSOP PowerPAD Package
  • APPLICATIONS
    • Lighting
    • Battery Powered Applications
    • Qualified for Automotive Applications
  • DC/DC-Wandler
    TPS55332-Q1 — 1,5-V- bis 60-V-Weitbereichseingang, 3-A-Aufwärtswandler mit Spannungsüberwacher, AEC-Q100-qualifizi
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TPS55332EVM — TPS55332EVM Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TPS55332EVM — TPS55332EVM Evaluation Module
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
    * EVM User's guide TPS55332EVM USer's Guide 06.07.2009
    Zertifikat TPS55332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos