TPS55340EVM-148

Isoliertes Flyback-Topologiemodul für TPS55340 5 A, 40-V-Strommodus-integrierter-FET-DC-Wandler

TPS55340EVM-148

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS55340EVM-148 helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC Boost Converter in an isolated flyback topology.

Merkmale
  • Integrated 40V, 5A low-side FET
  • High efficiency with 60mΩ internal FET
  • Cycle by cycle current limit with frequency foldback
  • Cycle-skipping for output regulation at light loads
  • Adjustable soft start and switching frequency
DC/DC-Wandler
TPS55340 5 A, 40 V, Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit großem VIN-Bereich TPS55340-EP Verbesserter integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich TPS55340-Q1 Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich, AEC-Q100-quali
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS55340EVM-148 — Isolated Flyback Topology Module for TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET DC Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS55340EVM-148 Isolated Flyback Topology Module for TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET DC Converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TPS55340EVM-148 8-24V Input, 5V Output Flyback Evaluation Module (Rev. A) 18.06.2013
Zertifikat TPS55340EVM-148 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Isolated Continuous Conduction Mode Flyback Using the TPS55340 31.12.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos