TPS55386EVM-363

TPS55386EVM-363

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS55383EVM-363 evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0V and 3.3V output at up to 3A each from a 12-V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS55386 600kHz Dual Non-Synchronous Buck Converter with integral high-side FET. TPS55386EVM-363 is designed to use a regulated 12V (+10% /-20%) bus to produce two regulated power rails, 5.0V and 3.3V at up to 3A of load current each. TPS55386EVM-363 is designed to demonstrate the TPS55386 in a typical 12-V bus system while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS55386 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

Merkmale
  • 12 V +10% /-20% input range
  • 5.0 V and 3.3 V fixed output voltage, adjustable with resistor change
  • 3Adc Steady State Output Current (3A Peak)
  • 600kHz switching frequency (Fixed by TPS55386)
  • Internal switching MOSFET and external Rectifier Diode
  • Double Sided 2 Active Layer PCB with all components on top side (Test Point signals routed oninternal layers)
  • Active Converter area of less than 2.5 square inch < 1.15" X 2.15"
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC-Wandler
TPS55383 — Abwärtswandler, 4,5 V bis 28 V Eingangsspannung, Dual-3-A-Ausgänge, 300 kHz, externe Kompensation TPS55386 — Abwärtswandler, 4,5 V bis 28 V Eingangsspannung, Dual-3-A-Ausgänge, 600 kHz, externe Kompensation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS55386EVM-363 — TPS55386 13,2 V-Eingang, 3,3 und 5 V-Doppelausgang, 3 A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS55386EVM-363 — TPS55386 13,2 V-Eingang, 3,3 und 5 V-Doppelausgang, 3 A – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Using the TPS55386EVM-363 A 12V Input 5.0V & 3.3V Output 3A Non-Sync Buck Conver 07.11.2008
Zertifikat TPS55386EVM-363 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos