TPS560200EVM-537

TPS560200EVM-537

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS560200EVM-537 evaluation module (EVM) helps design engineers evaluate the operation and performance of the TPS560200 Synchronous Step-Down Converter. The EVM comprises a nominal 12 V input, 1.05 V output synchronous buck converter. Output current is rated at 0.5 A. The input voltage range is 4.5 V to 18 V. The TPS560200 features enable control and extremely small size and low external component count. The TPS560200 uses DCAP2 control with pseudo fixed 650 kHz switching frequency for fast transient response with minimal output capacitance. Also, the TPS560200 has light load pulse skipping for enhanced efficiency.

Merkmale
  • 2-ms internal soft-start
  • Wide Input Voltage Up to 18 V
  • Integrated 0.95-Ω / 0.33-Ω Low-Side MOSFETs for 0.5A continuous output"
  • Auto-skip Advanced Eco-Mode™ for high efficiency at light loads
DC/DC-Wandler
TPS560200 — Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, 17 V Eingangsspannung, 500 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS560200EVM-537 — Evaluierungsmodul für synchronen 500-mA-Abwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS560200EVM-537 — Evaluierungsmodul für synchronen 500-mA-Abwärtswandler
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
Zertifikat TPS560200EVM-537 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS560200EVM-537 0.5-A, Single Channel Regulator Evaluation Module 06.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos