TPS560430QEVM

Synchron-Abwärtswandler mit breitem Vin – Evaluierungsmodul

TPS560430QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS560430Q-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengestellter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung der Abwärtswandler der TPS560430-Q1-Reihe. Das TPS560430QEVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 7,5 V bis 36 V (12 V Nennspannung) und liefert eine Ausgangsspannung von 5,0 V bei 600 mA. Die Platine verfügt über eine Jumperverbindung, um den Wandlerbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Schleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 7,5 bis 6 V
  • Präziser 5-V-Ausgang
  • Bis zu 600-mA-Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz 2,1MHz
DC/DC-Wandler
TPS560430-Q1 Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler für die Automobilindustrie, 4 V bis 36 V, 0,6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS560430QEVM — Wide VIN synchronous step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS560430QEVM Wide VIN synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS560430-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23.01.2024
Zertifikat TPS560430QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 08.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos