TPS560430XFEVM

TPS560430XFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS560430XFEVM ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des Abwärtswandlers der TPS560430-Serie. Das TPS560430XFEVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 4 V bis 36 V (12 V Nennspannung) und liefert eine Ausgangsspannung von 5,0 V bei 600 mA. Die Platine verfügt über einen Jumper-Anschluss, um den Wandlerbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Schleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4 V bis 36 V
  • Präziser 5-V-Ausgang
  • Bis zu 600 mA Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz: 1,1 MHz
DC/DC-Wandler
TPS560430 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler, 4 V bis 36 V, 0,6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS560430XFEVM — Wide Vin Synchronous Step-down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS560430XFEVM — Wide Vin Synchronous Step-down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS560430EVM 03.05.2017
Zertifikat TPS560430XFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos