TPS561201EVM-896

TPS561201 – Evaluierungsmodul für synchronen 1-A-SWIFT™-Abwärtswandler

TPS561201EVM-896

Jetzt bestellen

Überblick

TPS561201 ist ein einzelner Synchron-Abwärtswandler im D-CAP2™-Modus mit anpassbarer Einschaltdauer, der eine sehr geringe Anzahl externer Komponenten erfordert. Der D-CAP2-Regelkreis ist für Ausgangskondensatoren mit niedrigem ESR-Wert wie POSCAP, SP-CAP oder Keramikkondensatoren optimiert und bietet ein schnelles Einschwingverhalten ohne externe Kompensation. Die High- und Low-Side-MOSFETs sind zusammen mit der Gate-Antriebsschaltung in das TPS561201-Gehäuse integriert. Der niedrige Drain-Source-Durchlasswiderstand des MOSFET ermöglicht dem TPS561201 einen hohen Wirkungsgrad und trägt dazu bei, die Sperrschichttemperatur bei hohen Ausgangsströmen niedrig zu halten. Der DC/DC-Synchronwandler TPS561201 ist für die Bereitstellung eines Ausgangs von bis zu 1 A aus einer Eingangsspannungsquelle von 4,5 V bis 17 V ausgelegt. Der Ausgangsspannungsbereich liegt zwischen 0,8 V und 6,5 V. Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS561201EVM-896 ist ein einzelner synchroner Abwärtswandler, der 1,05 V bei 1 A von einem Eingang mit 4,5 V bis 17 V liefert. Dieses EVM-Benutzerhandbuch beschreibt die Leistung des TPS561201EVM-896.

Merkmale
  • Unterstützt Power-Bus mit 5 V, 12 V und 15 V.
  • Synchroner Abwärtswandler mit integrierten FETs
  • DCAP2-Steuerung
  • Interner Softstart
  • 1A Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS561201 Synchroner Abwärtsspannungsregler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 1 A, im 6-poligen SOT-23
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS561201EVM-896 — TPS561201, 1A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS561201EVM-896 TPS561201, 1A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS561201 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 02.08.2021
Zertifikat TPS561201EVM-896 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos