TPS561300EVM

TPS561300EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS561300 evaluation module (EVM) is a simple, easy-to-use, 1A synchronous step-down converter in a SOT236 package. The TPS561300EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS561300 step-down converter. The TPS561300EVM operates from 5V to 30V input, 24V nominal, and provides a 5V output at 1A. The EVM also includes alternating current (AC) signal injection terminals for feedback loop measurements.

Merkmale
  • 4.5V to 30V input voltage range
  • Adjustable output voltage
  • 1A continuous output current capability
  • Supports low drop out
  • Eco-mode at light load
DC/DC-Wandler
TPS561300 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 V bis 30 V Eingang, 1 A, 1,2 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
TPS561300EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS561300EVM — TPS561300 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS561300EVM — TPS561300 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS561300 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 18.02.2025
Zertifikat TPS561300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos