TPS562202EVM

TPS562202EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS562202 ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner 2-A-Abwärtswandler mit Eco-Modus. Er ist in einem SOT563-6-Gehäuse erhältlich. Das TPS562202EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS562202. Das TPS562202EVM bietet einen Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 17 V (12 V Nennspannung) und einen 1,05-V-Ausgang bei 2 A. Das EMV umfasst außerdem AC-Signaleinspeiseklemmen, die für Rückkopplungsschleifenmessungen verwendet werden können.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 17 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 bis 7 V
  • Ausgangsstrom von bis zu 2 A
  • PFM, PSM, Eco-Mode
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • DRL-Gehäuse, 1,6 mm x 1,6 mm
DC/DC-Wandler
TPS562202 — Synchroner Spannungswandler, 4,3 bis 17 V Eingang, 2 A Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS562202EVM — 4.5-V to 17-V, 2-A synchronous step down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS562202EVM — 4.5-V to 17-V, 2-A synchronous step down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS562202 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27.04.2021
Zertifikat TPS562202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos