TPS562203EVM

TPS562203EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS562203 ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner Abwärtswandler mit 2A im Gehäuse SOT-563. Das EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS562203. Dieses EVM arbeitet im Spannungsbereich von 4,2 bis 17 V (12 V Nennspannung) und bietet einen 1,05-V-Ausgang bei 2 A. Es enthält außerdem AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,2 V bis 17 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 7V
  • Bis zu 2A Ausgangsstromstärke
  • ECO-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
DC/DC-Wandler
TPS562203 — Synchroner Abwärtswandler, 4,2- bis 17-V-Eingangsspannung, 2 A, im SOT563-Gehäuse mit Energiespar
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS562203EVM — TPS562203 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter in SOT-563 package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS562203EVM — TPS562203 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter in SOT-563 package
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
* EVM User's guide TPS562203 and TPS562206 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 16.08.2023
Zertifikat TPS562203EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 02.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos