TPS562206EVM

TPS562206EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS562206 (EVM) ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner Abwärtswandler mit 2 A im SOT563-Gehäuse. TPS562206EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS562206. Das EVM bietet einen Eingangsspannungsbereich von 4,2 V bis 17 V, 12 V Nennspannung, und einen 1,05 V-Ausgang bei 2 A. Es enthält auch AC-Signaleinspeiseklemmen, die für Rückkopplungsschleifenmessungen verwendet werden können.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,2 bis 17 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 bis 7 V
  • Ausgangsstrom von bis zu 2 A
  • FCCM-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
DC/DC-Wandler
TPS562206 — Synchroner 2-A-Abwärtswandler mit 4,2- bis 17-V-Eingangsspannung im SOT563-Gehäuse mit FCCM-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS562206EVM — TPS562206 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter with FCCM in SOT-563 package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS562206EVM — TPS562206 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter with FCCM in SOT-563 package
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
* EVM User's guide TPS562203 and TPS562206 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 16.08.2023
Zertifikat TPS562206EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos