TPS562209EVM-601

TPS562209EVM-601

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS562209 is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 2A synchronous step-down converter.  The TPS562209 employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components. TPS562209 operates in forced CCM mode during light load operation.  The TPS562209EVM-601 operates from an input voltage range of 4.5 to 17 V and supplies a 1.05 V output voltage at up to 2 A load current

Merkmale
  • D-CAP2™ Mode Control 650-kHz Switching
  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 17 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7 V
  • Integrated 122-mΩ (High Side) and 72-mΩ (Low Side) FETs
  • Pre-Biased Soft Start
  • Cycle-By-Cycle Hiccup Over-current Limit
  • OVP, UVLO and TSD Protections (non-latch)
  • Fixed Soft Start: 1 ms
DC/DC-Wandler
TPS562209 — Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-Mode™, 17 V Eingangsspannung, 2 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS562209EVM-601 — TPS562209 17V Input, 2A Synchronous Step-Down Regulator in SOT-23 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS562209EVM-601 — TPS562209 17V Input, 2A Synchronous Step-Down Regulator in SOT-23 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS562209 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 02.08.2021
Zertifikat TPS562209EVM-601 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos