TPS562210AEVM-663

TPS562210AEVM-663

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS562210A ist ein einfacher, benutzerfreundlicher 2-A-Synchron-Abwärtswandler mit großem Vin-Bereich.  Der TPS562210A verwendet den D-CAP2™-Modus-Controller, der ein schnelles Einschwingverhalten bietet und sowohl Ausgangskondensatoren mit niedrigem äquivalenten Reihenwiderstand (Equivalent Series Resistance, ESR) wie spezielle Polymer-Kondensatoren als auch Keramik-Kondensatoren mit extrem niedrigem ESR ohne externe Kompensationskomponenten bietet. TPS562210A arbeitet im Advanced-Eco-Modus™, welcher einen hohen Wirkungsgrad im Betrieb mit geringer Last beibehält.  Der TPS562210A unterstützt außerdem eine einstellbare, langsame Startzeit und einen dedizierten PWRGD-Pin. Das Evaluierungsmodul TPS562210AEVM-663 arbeitet mit einem Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 17 V und liefert eine Ausgangsspannung von 1,05 V bei einem Laststrom von bis zu 2 A.

Merkmale
  • Unterstützt Power-Bus mit 5 V, 12 V und 15 V
  • Synchroner Abwärtswandler mit integrierten FETs
  • DCAP2-Steuerung
  • Interner Softstart
  • 2 A Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS562210A — Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, PG, Sanftanlauf, 17 V Eingangsspa
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS562210AEVM-663 — TPS562210A, 2A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS562210AEVM-663 — TPS562210A, 2A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS562210A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12.07.2021
Zertifikat TPS562210AEVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos