TPS562211EVM

TPS562211EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS562211 Wandler ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner 2-A-Abwärtswandler und verfügt über einen wählbaren Eco-Modus-Betrieb oder einen FCCM-Betrieb. Er ist in einem SOT583 Gehäuse erhältlich. TPS562211EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS562211. Das TPS562211EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 4,2 V bis 18 V, 12 V Nennspannung, und liefert eine Ausgangsspannung von 3,3 V bei 2 A. Es enthält AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • AECM-Steuerung für schnelles Einschwingverhalten und feste Schaltfrequenz
  • Pin für wählbaren Eco-Modus- oder FCCM-Betrieb
  • Unterstützt alle keramischen Ausgangskondensatoren
  • Hohe Ausgangsgenauigkeit
  • SOT583-Gehäuse
DC/DC-Wandler
TPS562211 — Synchroner Abwärtswandler, 4,2 bis 18 V, 2 A, mit 1 % Genauigkeit, PG/SS und PFM/Forced-PWM im SOT58
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS562211EVM — 18-V input, 2-A output, 600-kHz, synchronous buck converter SOT583 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS562211EVM — 18-V input, 2-A output, 600-kHz, synchronous buck converter SOT583 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS562211 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.04.2021
Zertifikat TPS562211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos