TPS562212EVM

TPS562212EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS562212 Wandler ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner 2-A-Abwärtswandler und verfügt über einen wählbaren Eco-Modus-Betrieb oder einen FCCM-Betrieb. Er ist in einem SOT-583 Gehäuse erhältlich. Das TPS562212EVM Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS562212. Das TPS562212EVM bietet einen Eingangsspannungsbereich von 4,2 V bis 18 V (12 V Nennspannung) und einen 3,3-V-Ausgang bei 2 A. Das EVM enthält auch AC-Signaleinspeiseklemmen, die für Rückkopplungsschleifenmessungen verwendet werden können.

DC/DC-Wandler
TPS562212 — Synchroner Abwärtswandler, 4,2 V bis 18 V, 2 A, 1,2 MHz, mit Eco-Mode und auswählbarem FCCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  • AECM-Steuerung für schnelles Einschwingverhalten und feste Schaltfrequenz
  • Pin für wählbaren Eco-Modus- oder FCCM-Betrieb
  • Unterstützt alle keramischen Ausgangskondensatoren
  • Hohe Ausgangsgenauigkeit
  • SOT-583-Gehäuse

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS562212EVM — TPS562212 evaluation module 18-V input, 2-A output, 1.2-MHz, synchronous buck converter SOT-583

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS562212EVM — TPS562212 evaluation module 18-V input, 2-A output, 1.2-MHz, synchronous buck converter SOT-583
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
* EVM User's guide TPS562212 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 30.11.2021
Zertifikat TPS562212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19.11.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos