TPS562219AEVM-663

TPS562219AEVM-663

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS562219A ist ein einfacher, benutzerfreundlicher 2-A-Synchron-Abwärtswandler mit großem Vin-Bereich.  Der TPS562219A verwendet den D-CAP2™-Modus-Controller, der ein schnelles Einschwingverhalten bietet und sowohl Ausgangskondensatoren mit niedrigem äquivalenten Reihenwiderstand (Equivalent Series Resistance, ESR) wie spezielle Polymer-Kondensatoren als auch Keramik-Kondensatoren mit extrem niedrigem ESR ohne externe Kompensationskomponenten bietet. TPS562219A arbeitet bei geringen Lasten im erzwungenen CCM-Modus.  Der TPS562219A unterstützt außerdem eine einstellbare, langsame Startzeit und einen dedizierten PWRGD-Pin.  Das TPS562219AEVM-663-Evaluierungsmodul arbeitet mit einem Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 17 V und liefert eine Ausgangsspannung von 1,05 V bei einem Laststrom von bis zu 2 A.

Merkmale
  • Unterstützt Power-Bus mit 5 V, 12 V und 15 V
  • Synchroner Abwärtswandler mit integrierten FETs
  • DCAP2-Steuerung
  • Interner Softstart
  • 2 A Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS562219A — Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-Mode™, mit Power-Good und Sanftanlauf, 1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS562219AEVM-663 — TPS562219A, 2A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS562219AEVM-663 — TPS562219A, 2A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS562219A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12.07.2021
Zertifikat TPS562219AEVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos