TPS562231EVM

TPS562231EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS562231 ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner 2-A-Abwärtswandler mit Eco-Modus. Er ist in einem SOT563-6-Gehäuse erhältlich. Das TPS562231-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS562231. Das TPS562231EVM bietet einen Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 17 V (12 V Nennspannung) und einen 3,3-V-Ausgang bei 2 A. Die Platine verfügt außerdem über AC-Signaleinspeiseklemmen, die für Rückkopplungsschleifenmessungen verwendet werden können.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 17 V
  • Präziser 5,5-V-Ausgang
  • Ausgangsstrom von bis zu 2 A
  • Schaltfrequenz 600KHz
  • DCAP3-Steuerung
  • PFM, Eco-Mode™
DC/DC-Wandler
TPS562231 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 2 A Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS562231EVM — 2-A, synchronous step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS562231EVM — 2-A, synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS562231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.07.2021
Zertifikat TPS562231 EU ROHS Declaration of Conformity (DoC) 06.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos