TPS562242EVM

Evaluierungsmodul TPS562242 für synchronen 1,4-MHz-Abwärtswandler im ECO-Modus mit 2 A

TPS562242EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS562242 ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner Abwärtswandler mit 2A im Gehäuse SOT-563. Dieses EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS562242. Das TPS562242EVM arbeitet im Spannungsbereich von 3 bis 16 V (12 V Nennspannung) und bietet einen 1,05-V-Ausgang bei 2 A. Es enthält außerdem AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 16 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 7V
  • Bis zu 2A Ausgangsstromstärke
  • ECO-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
DC/DC-Wandler
TPS562242 Synchroner Abwärtswandler für 3 bis 17 V Eingangsspannung, 2 A, 1,4 MHz, im Gehäuse SOT563
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
TPS562242EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS562242EVM — Evaluierungsmodul TPS562242 für synchronen 1,4-MHz-Abwärtswandler im ECO-Modus mit 2 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS562242EVM Evaluierungsmodul TPS562242 für synchronen 1,4-MHz-Abwärtswandler im ECO-Modus mit 2 A
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
* EVM User's guide TPS562242 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 17.05.2023
Zertifikat TPS562242EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 28.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos