TPS562243EVM

TPS562243EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS562243 ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner Abwärtswandler mit 2A im Gehäuse SOT-563. TPS562243EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS562243. Das TPS562243EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 4,2 V bis 17 V, 12 V Nennspannung, und liefert eine Ausgangsspannung von 1,05 V bei 2 A. Es enthält AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,2 V bis 17V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 7V
  • Bis zu 2A Ausgangsstromstärke
  • ECO-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
DC/DC-Wandler
TPS561243 — Synchroner Abwärtswandler mit 4,2 V bis 17 V Eingangsspannungen, 1 A, 1,2 MHz, in SOT563 mit Eco-Mod TPS561246 — Synchroner 1 A-Abwärtswandler mit 4,2 V bis 17 V-Eingangsspannung im SOT563 mit FCCM-Modus TPS562243 — Synchroner Abwärtswandler mit 4,2 V bis 17 V Eingangsspannungen, 2 A, 1,2 MHz, in SOT563 mit Eco-Mod TPS562246 — Synchroner 2 A-Abwärtswandler mit 4,2 V bis 17 V-Eingangsspannung im SOT563 mit FCCM-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS562243EVM — Evaluierungsmodul TPS562243

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS562243EVM — Evaluierungsmodul TPS562243
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
* EVM User's guide TPS562243 and TPS562246 Step-Down Converter Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 18.04.2024
Zertifikat TPS562243EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 09.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos