TPS563200EVM-652

TPS563200EVM-652

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS563200 is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 3A synchronous step-down converter. The TPS563200 employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components. TPS563200 operates in Advanced Eco-mode™, which maintains high efficiency during light load operation. The TPS56320EVM-652 operates from an input voltage range of 4.5 to 17 V and supplies a 1.05 V output voltage at up to 3A load current.

Merkmale
  • D-CAP2™ Mode Control 650-kHz Switching - Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 17 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7 V
  • Integrated 68-mΩ (High Side) and 39-mΩ (Low Side) FETs
  • Advanced Eco-mode™ for High Efficiency at Light Load
  • Pre-Biased Soft Start
  • Cycle-By-Cycle Hiccup Over-current Limit
  • OVP, UVLO and TSD Protections (non-latch)
  • Fixed Soft Start: 1 ms
DC/DC-Wandler
TPS563200 — Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, 17 V Eingangsspannung, 3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS563200EVM-652 — TPS563200 4.5V to 17V Input, 3A Synchronous Step Down Converter with Integrated FETs

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS563200EVM-652 — TPS563200 4.5V to 17V Input, 3A Synchronous Step Down Converter with Integrated FETs
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
* EVM User's guide TPS563200 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.07.2021
Zertifikat TPS563200EVM-652 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos