TPS563201EVM-715

TPS563201EVM-715

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS563201 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The high-side and low-side switching MOSFETs are incorporated inside the TPS563201 package along with the gate-drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allows the TPS563201 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The TPS563201 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 4.5 V to 17 V. The output voltage range is from 0.8 V to 6.5 V. The TPS563201EVM-715 evaluation module (EVM) is a single, synchronous buck converter providing 1.05 V at 3 A from 4.5-V to 17-V input. This user’s guide describes the TPS563201EVM-715 performance.

Merkmale
  • Supports  5 V, 12 V and 15 V  power bus
  • Synchronous Buck Converter with integrated FETs
  • DCAP2 Control
  • Internal Soft Start
  • 3 A Output Current
DC/DC-Wandler
TPS563201 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 3 A, Eco-Mode TPS563208 — Synchroner Abwärtswandler im FCCM-Modus mit 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 3 A Ausgangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS563201EVM-715 — 3-A, SWIFT Step-Down Voltage Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS563201EVM-715 — 3-A, SWIFT Step-Down Voltage Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS563201 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.07.2021
Zertifikat TPS563201EVM-715 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos