TPS563203EVM

Evaluierungsmodul TPS563203 für Synchronabwärtswandler mit 3 A im Gehäuse SOT-563.

TPS563203EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS563203 Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des TPS563203 Abwärtswandlers in einem SOT-563-Gehäuse. Das TPS563203EVM bietet einen Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V (12 V Nennspannung) und einen 1,05-V-Ausgang bei 3 A. Das EVM enthält auch AC-Signaleinspeiseklemmen, die für Rückkopplungsschleifenmessungen verwendet werden können.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 bis 7 V
  • Ausgangsstrom von bis zu 3 A
  • ECO-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
DC/DC-Wandler
TPS562203 Synchroner Abwärtswandler, 4,2- bis 17-V-Eingangsspannung, 2 A, im SOT563-Gehäuse mit Energiespar TPS563203 Synchroner Abwärtswandler im SOT563-Gehäuse, 4,2 V bis 17 V Eingang, 3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS563203EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS563203EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS563203 and TPS563206 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 16.08.2023
Zertifikat TPS563203EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos