TPS563207EVM

TPS563207EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS563207 ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner 3-A-Abwärtswandler mit FCCM-Betrieb. Er ist in einem SOT563-6-Gehäuse erhältlich. Das TPS563207EVM Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS563207. TPS563207EVM bietet einen Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 17 V (12 V Nennspannung) und einen 1,05-V-Ausgang bei 3 A. Das EMV umfasst außerdem AC-Signaleinspeiseklemmen, die für Rückkopplungsschleifenmessungen verwendet werden können.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 17 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 bis 7 V
  • Ausgangsstrom von bis zu 3 A
  • FCCM, erzwungener CCM
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • DRL-Gehäuse, 1,6 mm x 1,6 mm
DC/DC-Wandler
TPS563207 — Synchroner Abwärtswandler im SOT563-Gehäuse, 4,3 V bis 17 V Eingang, 3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS563207EVM — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler, 4,3–17 V Eingang, 2 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS563207EVM — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler, 4,3–17 V Eingang, 2 A
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
* EVM User's guide TPS563207 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27.04.2021
Zertifikat TPS563207EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos