TPS563210AEVM-663

TPS563210A, 3 A Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

TPS563210AEVM-663

Jetzt bestellen

Überblick

TPS563210A ist ein einfacher, leicht zu handhabender 3-A-Synchronabwärtswandler mit großem Vin-Bereich.  TPS563210A verwendet D-CAP2™-Modus-Steuerung, die ein schnelles Einschwingverhalten bietet und sowohl Ausgangskondensatoren mit niedrigem äquivalenten Reihenwiderstand (ESR) wie spezielle Polymer-Kondensatoren als auch Keramik-Kondensatoren mit extrem niedrigem ESR ohne externe Kompensationskomponenten unterstützt. TPS563210A arbeitet im Advanced-Eco-Modus™, welcher einen hohen Wirkungsgrad im Betrieb mit geringer Last beibehält. Der TPS563210A unterstützt außerdem eine einstellbare, langsame Startzeit und einen dedizierten PWRGD-Pin. Das Evaluierungsmodul TPS563210AEVM-663 arbeitet mit einem Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 17 V und liefert eine Ausgangsspannung von 1,05 V bei einem Laststrom von bis zu 3 A.

Merkmale
  • Unterstützt Power-Bus mit 5 V, 12 V und 15 V
  • Synchroner Abwärtswandler mit integrierten FETs
  • DCAP2-Steuerung
  • Interner Softstart
  • 3 A Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS563210A Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, PG, Sanftanlauf, 17 V Eingangsspa
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS563210AEVM-663 — TPS563210A, 3A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS563210AEVM-663 TPS563210A, 3A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS563210A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.07.2021
Zertifikat TPS563210AEVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos