TPS563211EVM

Evaluierungsmodul für Synchron-Abwärtswandler SOT583 mit 18 V Eingang, 3 A Ausgang, 600 kHz

TPS563211EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS563211 Wandler ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner 3-A-Abwärtswandler und verfügt über einen wählbaren Eco-Modus-Betrieb oder einen FCCM-Betrieb. Er ist in einem SOT583 Gehäuse erhältlich. TPS563211EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS563211. Das TPS563211EVM bietet einen Eingangsspannungsbereich von 4,2 V bis 18 V (12 V Nennspannung) und einen 3,3-V-Ausgang bei 3 A. Das EVM enthält auch AC-Signaleinspeiseklemmen, die für Rückkopplungsschleifenmessungen verwendet werden können.

Merkmale
  • AECM-Steuerung für schnelles Einschwingverhalten und feste Schaltfrequenz
  • Pin für wählbaren Eco-Modus- oder FCCM-Betrieb
  • Unterstützt alle keramischen Ausgangskondensatoren
  • Hohe Ausgangsgenauigkeit
  • SOT583-Gehäuse
DC/DC-Wandler
TPS563211 Synchroner Abwärtswandler, 4,2 bis 18 V, 3 A, mit 1 % Genauigkeit, PG/SS und PFM/Forced-PWM im SOT58
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS563211EVM — 18-V input, 3-A output, 600-kHz, synchronous buck converter SOT583 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS563211EVM 18-V input, 3-A output, 600-kHz, synchronous buck converter SOT583 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS563211 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27.04.2021
Zertifikat TPS563211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos