TPS563231EVM-032

TPS563231EVM-032

Jetzt bestellen

Überblick

TPS563231 ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner 3-A-Abwärtswandler mit Eco-Modus in einem SOT563-6-Gehäuse. Das TPS563231EVM ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS563231. Das TPS563231EVM bietet einen Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 17 V (12 V Nennspannung) und einen 3,3-V-Ausgang bei 3 A. Die Platine verfügt außerdem über AC-Signaleinspeiseklemmen, die für Rückkopplungsschleifenmessungen verwendet werden können.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 17 V
  • Ausgangsstrom von bis zu 3 A
  • Schaltfrequenz 600KHz
  • DCAP2-Steuerung
  • PFM, Eco-Modus
DC/DC-Wandler
TPS563231 — Synchroner Abwärtswandler für Eingangsspannungen von 4,5 V bis 17 V, 3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS563231EVM-032 — 3-A, synchronous step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS563231EVM-032 — 3-A, synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS563231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 06.07.2021
Zertifikat TPS563231EVM-032 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos