TPS563249EVM-031

TPS563249EVM-031

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS563249 ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner 3-A-Abwärtswandler in einem SOT-23-Gehäuse. Der Baustein ist für den Betrieb mit einer minimalen Anzahl externer Komponenten sowie für einen Standby-Schwachstrom optimiert. Diese Stromversorgung des Schaltnetzteils (Switch Mode Power Supply, SMPS) verwendet eine D-CAP2-Modus-Steuerung, die ein schnelles Einschwingverhalten bietet und sowohl Ausgangskondensatoren mit niedrigem äquivalenten Reihenwiderstand (Equivalent Series Resistance, ESR) wie Spezialpolymer-Kondensatoren als auch Keramikkondensatoren mit extrem niedrigem ESR ohne externe Kompensationskomponenten unterstützt. TPS563249 arbeitet im Forced Continuous Conduction Mode (FCCM), der im Betrieb mit geringer Last eine feste Schaltfrequenz von 1,4 MHz beibehält und Störungen des Systems eliminiert. Der TPS563249 ist in einem 6-poligen 1,6 mm × 2,9 mm großen SOT (DDC)-Gehäuse erhältlich, das für Sperrschichttemperaturen von – 40 bis +125 °C ausgelegt ist.

Merkmale
  • Unterstützt Power-Bus mit 4,5 V bis 17 V
  • Synchroner Abwärtswandler mit integrierten FETs
  • DCAP2-Steuerung
  • Interner Softstart
  • 3-A-Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS563240 — LDO-Spannungsregler für HF-Anwendungen, 17 V, 3 A, 1,4 μVRMS TPS563249 — Synchroner Abwärts-Spannungsregler, 17 V, 3 A, konstant 1,4 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS563249EVM-031 — 3-A, regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS563249EVM-031 — 3-A, regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS563249 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 06.07.2021
Zertifikat TPS563249EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos