TPS563252EVM
Evaluierungsmodul für Synchronabwärtswandler TPS563252 mit 3 A in SOT563
TPS563252EVM
Überblick
Das Evaluierungsmodul TPS563252 (EVM) ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner Abwärtswandler mit 3 A im SOT563-Gehäuse. TPS563252EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS563252. TPS563252EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 3 bis 16 V (12 V Nennspannung) und liefert eine Ausgangsspannung von 1,05 V bei 3 A. Das EVM bietet auch Wechselstrom-Signaleinspeiseterminals für Rückkopplungsschleifenmessungen.
Merkmale
- Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 16 V
- Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 7V
- Bis zu 3 A Ausgangsstromstärke
- ECO-Modus und FCCM-Modus
- Schnelles Einschwingverhalten
Halbleiter
Das EVM TPS563252 ist ein Prototyp eines Evaluierungsmoduls und in begrenzter Stückzahl lieferbar.
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS563252EVM — Evaluierungsmodul für Synchronabwärtswandler TPS563252 mit 3 A in SOT563
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com
TPS563252EVM — Evaluierungsmodul für Synchronabwärtswandler TPS563252 mit 3 A in SOT563
Technische Dokumentation
=
Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS563252 and TPS563257 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 22.03.2023 | |
| Zertifikat | TPS563252EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 28.07.2022 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.