TPS563257EVM

TPS563257EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS563257 (EVM) ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner Abwärtswandler mit 3 A im SOT563-Gehäuse. TPS563257EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS563257. TPS563257EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 3 bis 16 V (12 V Nennspannung) und liefert eine Ausgangsspannung von 1,05 V bei 3 A. Das EVM bietet auch Wechselstrom-Signaleinspeiseterminals für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 16 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 V bis 7 V
  • Bis zu 3 A Ausgangsstromstärke
  • ECO-Modus und FCCM-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
DC/DC-Wandler
TPS563257 Synchroner Abwärtswandler für 3 bis 17 V Eingangsspannung, 3 A, 1,2 MHz, im Gehäuse SOT563
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Das EVM TPS563257 ist ein Prototyp eines Evaluierungsmoduls und in begrenzter Stückzahl lieferbar.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS563257EVM — TPS563257 evaluation module for 3-A, FCCM mode, 1.4-MHz synchronous step-down converter with PG

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS563257EVM TPS563257 evaluation module for 3-A, FCCM mode, 1.4-MHz synchronous step-down converter with PG
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
* EVM User's guide TPS563252 and TPS563257 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22.03.2023
Zertifikat TPS563257EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 28.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos