TPS563300EVM

Evaluierungsmodul für synchronen 3-A-Abwärtswandler, 3,8–28 V Eingang

TPS563300EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS563300 (EVM) ist ein hocheffizienter, einfach zu handhabender synchroner Abwärtswandler. Mit dem großen Eingangsspannungsbereich von 3,8 V bis 28 V eignet sich der Baustein ideal für Systeme, die über Power-Bus-Schienen mit 5 V, 12 V, 19 V und 24 V gespeist werden. Das EVM unterstützt einen kontinuierlichen Ausgangsstrom von bis zu 3 A, eine Ausgangsspannung von 0,8 V bis 22 V und einen maximalen Arbeitszyklusbetrieb von 98 %. Der Baustein verwendet einen Spitzenstrom-Regelmodus mit fester Frequenz für schnelles Einschwingverhalten sowie eine gute Leitungs- und Lastausregelung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,8 V bis 28 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,8V bis 22V
  • Bis zu 3 A Ausgangsstromstärke
  • PFM, PSM, Eco-Mode
  • 8-poliges 1,6 mm x 2,1 mm SOT583-Gehäuse
DC/DC-Wandler
TPS563300 Synchroner 3-A-Abwärtswandler mit 3,8 V bis 28 V Eingangsspannung im SOT-583-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS563300EVM — 3.8-V to 28-V input, 3-A synchronous step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS563300EVM 3.8-V to 28-V input, 3-A synchronous step-down converter evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS563300EVM-226 3-A Regulator Evaluation Module PDF | HTML 10.10.2022
Zertifikat TPS563300EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 22.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos