TPS56339EVM

TPS56339EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS56339 dient zur Evaluierung des TPS56339-Bausteins. Der TPS56339 ist ein synchroner DC-DC-Abwärtswandler im fortschrittlichen emulierten Strommodus (AECM), der 3 A Dauerausgangsstrom liefern kann und einen erweiterten Eco-Mode™ bietet. So erzielt er einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Last. Der TPS56339-Baustein verfügt über integrierte 26-V-fähige MOSFETs, die für Anwendungen geeignet sind, die mit 19-V-Bus-Stromleitungen arbeiten. Der TPS56339 verwendet die AECM-Steuerungsarchitektur, die sowohl eine feste Schaltfrequenz als auch ein schnelles Einschwingverhalten unter Last erhalten kann und ein einfaches Filterdesign zur Überwindung von EMI-Rauschen bietet. Die interne adaptive Nulleinstellung macht eine externe Kompensation über einen großen Ausgangsbereich von bis zu 16 V überflüssig

Merkmale
  • Großer Eingangsbereich: 4,5 V bis 24 V
  • Großer Ausgangsspannungsbereich: 0,8 V bis 16 V oder 95 %*VIN
  • Erweiterte Regelung im emulierten Strommodus für feste Schaltfrequenz und schnelles Einschwingverhalten mit keramischen Ausgangskondensatoren
  • Erweiterter Eco-Mode™ für einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Last
DC/DC-Wandler
TPS56339 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 24 V Eingangsspannung, 3 A Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS56339EVM — 3-A regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS56339EVM — 3-A regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS56339 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 06.07.2021
Zertifikat TPS56339EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 08.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos