TPS564201EVM-801

TPS564201EVM-801

Jetzt bestellen

Überblick

TPS564201 ist ein einzelner Synchron-Abwärtswandler im D-CAP2™-Modus mit anpassbarer Einschaltdauer, der eine sehr geringe Anzahl externer Komponenten erfordert. Der D-CAP2-Regelkreis ist für Ausgangskondensatoren mit niedrigem ESR-Wert wie POSCAP, SP-CAP oder Keramikkondensatoren optimiert und bietet ein schnelles Einschwingverhalten ohne externe Kompensation. Die High- und Low-Side-Schalt-MOSFETs sind zusammen mit der Gate-Treiberschaltung im TPS564201-Paket integriert. Der niedrige Drain-Source-Durchlasswiderstand des MOSFET ermöglicht dem TPS564201 einen hohen Wirkungsgrad und trägt dazu bei, die Sperrschichttemperatur bei hohen Ausgangsströmen niedrig zu halten. Der DC/DC-Synchronwandler TPS564201 ist für die Bereitstellung eines Ausgangs von bis zu 4 A aus einer Eingangsspannungsquelle von 4,5 V bis 17 V ausgelegt. Der Ausgangsspannungsbereich liegt zwischen 0,8 V und 6,5 V. Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS564201EVM-801 ist ein einzelner synchroner Abwärtswandler, der 1,05 V bei 4 A von einem Eingang mit 4,5 V bis 17 V liefert. Dieses Benutzerhandbuch beschreibt das Leistungsverhalten des TPS564201EVM-801.

Merkmale
  • Unterstützt Power-Bus mit 5 V, 12 V und 15 V
  • Synchroner Abwärtswandler mit integrierten FETs
  • DCAP2-Steuerung
  • Interner Softstart
  • 4A Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS564201 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 4 A, Eco-Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS564201EVM-801 — TPS564201 4.5V to 17V Input, 4A Output, Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS564201EVM-801 — TPS564201 4.5V to 17V Input, 4A Output, Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS564201 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 25.06.2021
Zertifikat TPS564201EVM-801 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos